Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
020-2006 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula de retención, NRVA 65
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Válvula de retención, NRVA 65
020-2006
Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 65, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0