Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 6 producto(s)
Piloto para válvula de reg. de agua, WVS , 2.20 bar - 19.00 bar
Rango de presión [bar]: 2.20 - 19.00, Tipo conexión (refrigerante): Manguito roscar/soldar
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 1 1/4
Tipo de conexión: G, Valor Kv [m³/h]: 12.500, Utilizado para el producto: WVTS 32; WVS 32
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 1 1/2
Tipo de conexión: G, Valor Kv [m³/h]: 21.000, Utilizado para el producto: WVTS 40; WVS 40
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 32.000, Utilizado para el producto: WVTS 50; WVS 50
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 2 1/2 in
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 45.000, Utilizado para el producto: WVS 65; WVTS 65
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 125.000, Utilizado para el producto: WVS 100; WVTS 100