Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 2 1/2 in

016D5065

Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 45, Utilizado para el producto: WVS 65; WVTS 65

Detalles del producto

Peso bruto 16.332 Kilogram
Peso neto 15.462 Kilogram
Volumen 22.493 Liter
EAN 5702422012139

 

Accesorios de productos Bridas
Accesorios genéricos
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Fracción de tamaño del orificio [in] 2 1/4 in
Grupo de productos Water regulating valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Material del cuerpo Fundición
Medio Medios neutros
N.° de expediente SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nombre de producto Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua
Nombre del producto en el expediente SCIP WV Valves
Nombre del programa de piezas WVS
WVTS
Piezas incluídas Pernos para brida
Juntas de bridas
Tornillos para válvula piloto
Cuerpo de válvula
Presión de prueba Max. [bar] Pe 16 bar
Presión de prueba máx. [psig] 232 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 4 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 58 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.3 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -13 °F
Reparable Repuestos de válvula de agua
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 2 1/2 in
Tamaño del orificio [mm] 65 mm
Tipo WVH
Tipo de conexión Soldar acero
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto WVS 65
WVTS 65
Valor Kv [m³/h] 45 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality