Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 1 1/2

016D5040

Tipo de conexión: G, Valor Kv [m³/h]: 21, Utilizado para el producto: WVTS 40; WVS 40

Toote üksikasjad

Peso bruto 6.218 Kilogram
Peso neto 5.876 Kilogram
Volumen 8.68 Liter
EAN 5702422023142

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 4 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Fracción de tamaño del orificio [in] 1 1/2 in
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Material del cuerpo Fundición
Medio Medios neutros
Nombre del programa de piezas WVS
WVTS
Norma de conexión ISO 228-1
Osad on komplektis Äärikuga poldid
Ääriku tihendid
Abiventiili kruvid
Ventiili korpus
Presión de prueba Max. [bar] Pe 16 bar
Presión de prueba máx. [psig] 232 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [psi] [máx.] 58 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 7.2 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -13 °F
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reparable Repuestos de válvula de agua
SCIPi kausta nr fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIPi kausta tootenimi WV Valves
Tamaño de conexión [in] 1 1/2
Tamaño del orificio [mm] 40 mm
Tipo de conexión G
Toote nimetus Vee reguleerventiili korpus
Tooterühm Water regulating valves
Tüüp WVH
Utilizado para el producto WVS 40
WVTS 40
Valor Kv [m³/h] 21 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality