Compresseur à pistons, MTZ18JA5AVE

MTZ18-5VI

Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 23.88 Kilogram
Poids Net 22 Kilogram
Volume 37.098 Liter
Numéro EAN 5702428661706

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240/1/50
BP industrielle [bar] 25 bar
Catégorie de protection IP IP55 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 3 kg
Charge en huile [L] 0.95 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Cosse
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 15 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] 30 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 3 N-m
Cylindre 1
Description MTZ018-5
Diamètre [mm] 224 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 198 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 220 V
Family MTZ
Fluides R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Fréquence [Hz] 50
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 385 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 68 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 263 mm
Hauteur totale [mm] 333 mm
HP industrielle [bar] 25 bar
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Largeur de l’emballage [mm] 295 mm
Liste d'huiles recommandées 175PZ
Longueur de l'emballage [mm] 330 mm
LRA 40 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 10 A
Model number MTZ18JA5AVE
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nom du produit Reciprocating compressor MTZ
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
Notes concernant les raccords (fourni avec raccord rotolock uniquement)
N° de schéma 8501021e
Nº de dossier SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Phase 1
Poids de l'emballage [Kg] 24 kg
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords de sleeve ODF
Raccords expédiés Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints
Raccords standard Rotolock
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] 3.83
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 1.35
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 3/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1/2 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 in
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 50 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Tension du condensateur A [V] 440 V
Tension du condensateur B [V] 330 V
Tension du condensateur C [V] 440 V
Test BP [bar] [Max] 25 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 30 bar
Test HP [bar] [Max] 30 bar
Type MTZ018
Type de raccord Rotolock
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçon Réfrigération MT
Valeur du condensateur A 20 µF
Valeur du condensateur B 100 µF
Valeur du condensateur C 10 µF
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 264 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 240 V
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Volume balayé [cm³] 30.23 cm³
Volume côté BP 7.5 L
Volume côté HP 0.3 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 3/8'' flare SAE

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality