Actionneur ABN, M 30 x 1.5, Tension d’alimentation [V] AC: 24 - 24, NF (normalement fermée), 1 m

193B2152

ACTUATOR ABN-RAD

Détails du produit

Poids brut 0.1 Kilogram
Poids Net 0.1 Kilogram
Numéro EAN 5702425082580

 

Catégorie de protection IP IP54
Consommation électrique [W] 1 W
Description ACTUATOR ABN-RAD
Fonctionnement de la vanne NF (normalement fermée)
Groupe de produits ABN-FBH
Longueur du câble [m] 1 m
Nº de dossier SCIP 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Set d'accessoires no adapter
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion M 30 x 1.5
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 24 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 24 V
Type ABN Actuator
Type d’actionneur ABN-RAD

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality