Coupling and Bell Housing

180Z4003

iSave 50-70, Dimensions du moteur: IEC 200, 1.26 in, 55 mm

Détails du produit

Poids brut 9.814 Kilogram
Poids Net 5.263 Kilogram
Volume 50.662 Liter
Numéro EAN 5715162676936

 

Application Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Accessory for iSave 50-70
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 200
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
Accessory for iSave 50-70
For product iSave 50-70
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 2.17 in
Motor shaft diameter [mm] 55 mm
Présence de batteries Non
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality