Coupling

180Z0242

APP 0.6-3.5, Dimensions du moteur: IEC 90, 0.63 in, 24 mm

Détails du produit

Poids brut 0.208 Kilogram
Poids Net 0.12 Kilogram
Volume 0.616 Liter
Numéro EAN 5715162678435

 

Application Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Dentex B24.24H7-16H
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 90
Désignation du modèle Coupling
For product APP 0.6-3.5
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 0.94 in
Motor shaft diameter [mm] 24 mm
Présence de batteries Non
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality