VOH 30 M

180H0141

Débit [gpm] [max.]: 7.9, Débit [l/min] [max.]: 30

Détails du produit

Poids brut 1.317 Kilogram
Poids Net 1.228 Kilogram
Volume 1.66 Liter
Numéro EAN 5715162675502

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description VOH 30M THROTTLE VALVE
Description du produit Manually operated valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/8 in
Débit [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Débit [l/min] [max.] 30 l/min
Désignation du modèle VOH 30 M
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
port connection G 3/8 in
Pression de service [barg] [max.] 140 barg
Pression de service [psig] [max.] 2030 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 80 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VOH M
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality