Contacteur de niveau de liquide, AKS 38, à souder

148H3206

Type de raccord: à souder, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 28

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 11.188 Kilogram
Poids Net 8 Kilogram
Volume 25.069 Liter
Numéro EAN 5702428242196

 

Accessoires produit Liq. level switch accessories
Catégorie I
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ASME B 16.11
Description du produit Contacteur à flotteur
Dimension du raccord [in] 1 in
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Indice de protection IP65
Maintenable Liq. level switch spare parts
Nom du produit Contacteur de niveau de liquide
Plage de température [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 149 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Présence de batteries Non
Raccords électriques standards DIN 43650
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques Pg 11
Type AKS 38
Type de raccord à souder

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality