Unité de distribution SG – VX-F

145H0787

Stainless steel manifold, 7 loops - For EvoFlat VX-F

Détails du produit

Poids brut 10.4 Kilogram
Poids Net 9.8 Kilogram
Volume 78.736 Liter
Numéro EAN 5702424689292

 

Application type Distribution units
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 7 loops - For EvoFlat VX-F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Distribution units
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol 7
Number of connections 2
Orientation de connexion Haut
Pression nominale primaire [bar] 6 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Régulation No controller
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Température d’alimentation construction [°C] 60 °C
Type Distribution unit SG – VX-F
Type connexion CHAUD Gfiletage externe
Type de distributeur de plancher chauffant Stainless steel with flow meter and manual air vent
Version Right

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality