EvoFlat VX-F, Type 3, 16 bar, 100 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M

145F3918

EvoFlat VX-F 3 R

Détails du produit

Poids brut 27.6 Kilogram
Poids Net 26.4 Kilogram
Volume 78.736 Liter
Numéro EAN 5702424648404

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Description EvoFlat VX-F 3 R
Emetteur chauffage Indirect
Groupe de produits Small Stations
Hauteur sans capot [mm] 765 mm
Marque pompe de chauffage Wilo
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Nom régulateur de chauffage FTC
Nom régulateur ECS TPC-M
Orientation de connexion Bas
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 16 bar
Profondeur sans capot [mm] 151 mm
Puissance calorifique [kW] [Max] 15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min] 0 kW
Puissance ECS [kW] [Max] 55 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 38 kW
Régulateur de pression différentielle Intégré
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 100 °C
Type EvoFlat VX-F
Type connexion chauffage urbain Filetage
Type de taille de station Type 3
Type régulation CHAUD Vanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECS Débit/thermostatique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality