Akva Lux II VXi HWP, Type 1-1, Nom régulateur ECS: PTC2+P

145F0332

Type: Akva Lux II VXi HWP, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Détails du produit

Poids brut 44 Kilogram
Poids Net 42 Kilogram
Volume 2.175 Hectoliter
Numéro EAN 5702428524940

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur AISI 316
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Circulation ECS Facultatif
Description Akva Lux II VXi HWP, Type H1 + Type DHW1 avec vannes à boisseau sphérique DVGW et fonction de sécurité
DHW control valve kvs value [m3/h] 3
Dimension tuyau CHAUD Ø18
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 980 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 370 mm
Hauteur sans capot [mm] 980 mm
Heating Actuator AMV 13
Informations supplémentaires Vanne à boisseau sphérique DVGW
Fonction de sécurité
Armoire isolée
Largeur avec capot [mm] 550 mm
Largeur de l’emballage [mm] 1200 mm
Largeur sans capot [mm] 550 mm
Marque pompe de chauffage Grundfos
Matériau capot Polypropylene
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Nom régulateur de chauffage ECL 310 / A337
Nom régulateur ECS PTC2+P
Orientation de connexion Haut et bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 6 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 1.5 bar
Profondeur avec capot [mm] 360 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 560 mm
Profondeur sans capot [mm] 360 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance calorifique [kW] 20 kW
Puissance ECS [kW] [Max] 41 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 35 kW
Régulateur de pression différentielle Integrated in control valve
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 120 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Akva Lux II VXi HWP
Type connexion CHAUD filetage mâle
Type connexion chauffage urbain filetage mâle
Type connexion ECS filetage mâle
Type de taille de station Type 1-1
Type ECH. chauffage XB06H-1 26
Type ECH. ECS XB06H-1 26
Type pompe de chauffage UPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUD Électronique
Type régulation ECS Débit/thermostatique
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality