Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CH, Type 1-2, Nom régulateur ECS: PTC2+P

145F0274

Type: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CH, Type 1-2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Détails du produit

Poids brut 47 Kilogram
Poids Net 45 Kilogram
Volume 399.543 Liter
Numéro EAN 5714279482553

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur AISI 316
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Circuit de plancher chauffant: marque de pompe Grundfos
Circuit de plancher chauffant: type de pompe UPM3 Auto 15-70 130
Circulation ECS Facultatif
Description Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Type H2/W1 avec TS double pour circuits de radiateur et de plancher chauffant
DHW control valve kvs value [m3/h] 3
Dimension tuyau CHAUD Ø18
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 861 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 420 mm
Hauteur sans capot [mm] 818 mm
Heating Actuator AMV 13
Informations supplémentaires 2x Fonction de sécurité
Largeur avec capot [mm] 700 mm
Largeur de l’emballage [mm] 840 mm
Largeur sans capot [mm] 650 mm
Marque pompe de chauffage Grundfos
Matériau capot Capot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Matériau isolant EPDM
Mixing circuit - control VMV 15 / AMV 150
Nom régulateur de chauffage ECL 310 / A260
Nom régulateur ECS PTC2+P
Orientation de connexion Haut et bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 6 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 2 bar
Profondeur avec capot [mm] 380 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 800 mm
Profondeur sans capot [mm] 365 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance calorifique [kW] 30 kW
Puissance ECS [kW] [Max] 55 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 35 kW
Régulateur de pression différentielle Integrated in control valve
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ.
Type connexion CHAUD filetage femelle
Type connexion chauffage urbain filetage mâle
Type connexion ECS filetage femelle
Type de taille de station Type 1-2
Type ECH. chauffage XB06H-1 26
Type ECH. ECS XB06H-1 40
Type pompe de chauffage UPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUD Électronique
Type régulation ECS Débit/thermostatique
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality