Série produit |
+DAAU |
iC7-Automation |
|
Groupe de produits |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Catégorie de produits |
EA |
Variateur armoire, refr. air |
|
Type de produit |
3H |
3~, var. faible harmonique |
|
Tension réseau |
05 |
380-500V CA |
|
Courant nominal |
-385A |
385 A |
|
Dimensionnement puissance |
200 |
200kW/300HP |
|
Classe de protection |
E54 |
IP54/UL type 12 |
|
Catégorie CEM |
F3 |
Catégorie C3 |
|
Hacheur de freinage intégré |
+ACXX |
Aucun |
|
Construction maritime |
+AFXX |
Aucun |
|
Protection environnement supp. |
+AGCX |
Cartes tropicalisées |
|
Interface communication, X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Interface communication, X0 |
+BBEL |
Port Ethernet, sans protocole |
|
E/S standard |
+BDC1 |
I/O and Relay Option OC7C1 |
|
Sécurité fonctionnelle |
+BEXX |
Aucun, non évolutif |
|
Panneau de commande |
+BF20 |
Control Panel 2.8 OPX20 |
|
Emplacement d’option A |
+CAR0 |
Option relais OC7R0 |
|
Emplacement d’option B |
+CBR0 |
Option relais OC7R0 |
|
Emplacement d’option C |
+CCT0 |
Mesure de la température OC7T0 |
|
Emplacement d’option D |
+CDX0 |
Aucun |
|
Emplacement d’option E |
+CEX0 |
Aucun |
|
Emplacement d’option F |
+CFX0 |
Aucun |
|
Application spécifique client |
+DBXX |
Aucun |
|
Caractérist. supp. variateur 1 |
+DD1X |
Aucun |
|
Caractérist. supp. variateur 2 |
+DE2X |
Aucun |
|
Caractérist. supp. variateur 3 |
+DF3X |
Aucun |
|
Caractérist. supp. variateur 4 |
+DG4X |
Aucun |
|
Caractérist. supp. variateur 5 |
+DH5X |
Aucun |
|
Vitesse élevée activée |
+DI6X |
Non |
|
ID package personnalisation |
+EAXXXXXX |
Pas de personnalisation |
|
ID logiciel produit |
+ECXXX |
Dernière version publiée |
|
Documentation technique |
+EGXX |
Aucun |
|
Langue de la documentation |
+EHXX |
Multilingue |
|
Étiquette spécifique au client |
+EJXX |
Aucun |
|
Ensemble de langues |
+EL01 |
International |
|
Emballage de transport |
+TAWP |
Wooden package |
|
Dispositif d’entrée réseau |
+GACO |
Contacteur secteur et interr. |
|
Alim. disp. mise à la terre |
+GCXX |
Aucun |
|
Commande réchauffage moteur |
+IAXX |
Aucun |
|
Réchauffage d’armoire |
+IBCH |
Oui |
|
Commande de ventilateur moteur |
+ICXX |
Aucun |
|
Commande de frein du moteur |
+IDXX |
Aucun |
|
Alimentation de commande |
+IFCS |
24V CC |
|
Prise d’entretien |
+IGXX |
Aucun |
|
Alim. tension auxiliaire |
+IHAS |
Bornes d’alimentation CA |
|
Voyants lumineux de porte |
+IICD |
Marche, prêt, défaillance |
|
Bornes de commande client |
+IKXX |
Type à ressort, standard |
|
Poussoir d’arrêt d’urgence |
+ILXX |
Aucun |
|
Surveillance d’isolation |
+IMXX |
Aucun |
|
Dispositif de détection d’arc |
+INXX |
Aucun |
|
Entrée de barre bus |
+KAXX |
Aucun |
|
Bornes CC |
+KBXX |
Aucun |
|
Sens du câblage secteur |
+KCIB |
Entrée inférieure |
|
Sens du câblage moteur |
+KDOB |
Entrée inférieure |
|
Bornes communes sortie moteur |
+KEXX |
Aucun |
|
Plaque d’entrée des câbles |
+KFXX |
Avec presse-étoupes standard |
|
Mise en séquence de l’armoire |
+KGXX |
Gauche à droite |
|
Montage sur porte |
+KHXX |
Charnières côté droit |
|
Filtre de sortie |
+MAXX |
Aucun |
|
Armoires supplémentaires |
+NAXX |
Aucun |
|
Options de refroid. par air |
+OAXX |
Normal |
|
Poutre entretien module puiss. |
+QAXX |
Aucun |
|
Conformité UL |
+VAXX |
Pas d’homologations sup. |
|
Cert. maritime spéc. produit. |
+VBXX |
Aucun |
|
Option spécifique au client |
+VNXX |
Aucun |
|
Désignation du châssis |
A10C10 |
AE10+IE10 |
|
Code modèle 01 |
|
IC7-60EA3H05-385AE54F3 |
|
Code modèle 02 |
|
+BAMT |
|
Code modèle 03 |
|
+CAR0+CBR0+CCT0 |
|
Code modèle 04 |
|
+DAAU |
|
Code modèle 06 |
|
+EGXX |
|
Code modèle 07 |
|
+GACO+IBCH |
|
Code modèle 08 |
|
+IFCS+IHAS+IICD |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
810 |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
690 |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|
Calculated Package Weight |
|
120 |
|
Classe de protection |
IP54 |
IP54 |
|
cocher si complet |
OK |
OK |
|
Code type partie 1 |
|
7ED-AUEA3H05-385AE54F3 |
|
Code type partie 2 |
|
-000130911 |
|
Courant continu IH (1/5min) |
300A (400VAC) / 300A (460VAC) |
300A (400VAC) / 300A (460VAC) |
|
Courant continu IL (1/5min) |
385A (400VAC) / 364A (460VAC) |
385A (400VAC) / 364A (460VAC) |
|
Courant d’entrée surch. faible |
303A (400VAC) / 317A (480VAC) |
303A (400VAC) / 317A (480VAC) |
|
Courant d’entrée surch. élevée |
317A (400VAC) / 296A (480VAC) |
317A (400VAC) / 296A (480VAC) |
|
Courant nominal court-circuit |
65kA |
65kA |
|
Fournisseur |
ERR01 |
Fourn. impossible à déterminer |
|
Fréquence de sortie |
0-599Hz |
0-599Hz |
|
Fréquence d’entrée |
50/60Hz |
50/60Hz |
|
HELP CHAR |
|
91D55A1611173 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Helping cstic for weight calc |
|
0 |
|
Main unit Depth [mm] |
|
685 |
|
Main unit Height [mm] |
|
2305 |
|
Main unit Width [mm] |
|
808 |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Product Hierarchy |
|
91D55A1611173 |
|
Product View (Switch) |
GLBL |
Global (Standard) |
|
Puiss. moteur type PH (150%) |
160KW(400V)/250HP(460V) |
160KW(400V)/250HP(460V) |
|
Puiss. moteur type PL (110%) |
200KW(400V)/300HP(460V) |
200KW(400V)/300HP(460V) |
|
STAT NO |
|
11173 |
|
Température de stockage |
-40...+70C |
-40...+70C |
|
Tension d’entrée |
3~380-500VAC |
3~380-500VAC |
|
Type de refroidissement |
Air cooled |
Air cooled |
|
Vue du produit (par défaut) |
|
Global (Standard) |
|