137L6196
Module de refroidissement
IC7-60SLLQ40-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDR+SGFD+SM50
IP23/UL type 1Taille de châssis: CM21L
400 V CA Fréquence d’entrée 50Hz
Catégorie CEM: Catégorie C2
Puissance frigorifique: 76kW
Raccord à bride (DIN)
Autres options selon code modèle
Les modules de refroidissement iC7 sont conçus et optimisés pour les
System Modules à refroidissement par liquide iC7. Ils sont également
compatibles avec les variateurs VACON® NXP à refroidissement par
liquide. Les modules de refroidissement iC7 sont disponibles avec simple
pompe ou double pompes, en classe de protection IP23 et IP54.