IC7-60EA3H05-880AE54F3+BAMT+CAR0+CBR0+CCT0+DAAU+EGXX+GACO+IBCH+IFCS+IHAS+IICD+KC

137L1556

iC7-Automation
Variateur armoire, refr. air
IC7-60EA3H05-880AE54F3+BAMT+CAR0+CBR0+CCT0+DAAU+EGXX+GACO+IBCH+IFCS+IHAS+IICD+KCIT+KDOT+MAC2
IP54/UL type 12 Taille de châssis:AE11+IE11
3~, var. faible harmonique 380-500V CA880A
Niveau CEM: Catégorie C3
Control Panel 2.8 OPX20
E/S de base: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Sécurité fonctionnelle: Aucun, non évolutif
Autres options selon code modèle

Code de modèle: IC7-60EA3H05-880AE54F3+BAMT+CAR0+CBR0+CCT0+DAAU+EGXX+GACO+IBCH+IFCS+IHAS+IICD+KCIT+KDOT+MAC2
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 1437.9 Kilogram
Poids Net 1147.9 Kilogram
Numéro EAN 5715253485973

 

Série produit +DAAU iC7-Automation
Groupe de produits IC7-60 iC7-60
Catégorie de produits EA Variateur armoire, refr. air
Type de produit 3H 3~, var. faible harmonique
Tension réseau 05 380-500V CA
Courant nominal -880A 880A
Dimensionnement puissance 500 500kW/650HP
Classe de protection E54 IP54/UL type 12
Catégorie CEM F3 Catégorie C3
Hacheur de freinage intégré +ACXX Aucun
Construction maritime +AFXX Aucun
Protection environnement supp. +AGCX Cartes tropicalisées
Interface communication, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface communication, X0 +BBEL Port Ethernet, sans protocole
E/S standard +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Sécurité fonctionnelle +BEXX Aucun, non évolutif
Panneau de commande +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Emplacement d’option A +CAR0 Option relais OC7R0
Emplacement d’option B +CBR0 Option relais OC7R0
Emplacement d’option C +CCT0 Mesure de la température OC7T0
Emplacement d’option D +CDX0 Aucun
Emplacement d’option E +CEX0 Aucun
Emplacement d’option F +CFX0 Aucun
Application spécifique client +DBXX Aucun
Caractérist. supp. variateur 1 +DD1X Aucun
Caractérist. supp. variateur 2 +DE2X Aucun
Caractérist. supp. variateur 3 +DF3X Aucun
Caractérist. supp. variateur 4 +DG4X Aucun
Caractérist. supp. variateur 5 +DH5X Aucun
Vitesse élevée activée +DI6X Non
ID package personnalisation +EAXXXXXX Pas de personnalisation
ID logiciel produit +ECXXX Dernière version publiée
Documentation technique +EGXX Aucun
Langue de la documentation +EHXX Multilingue
Étiquette spécifique au client +EJXX Aucun
Ensemble de langues +EL01 International
Emballage de transport +TAWP Wooden package
Dispositif d’entrée réseau +GACO Contacteur secteur et interr.
Alim. disp. mise à la terre +GCXX Aucun
Commande réchauffage moteur +IAXX Aucun
Réchauffage d’armoire +IBCH Oui
Commande de ventilateur moteur +ICXX Aucun
Commande de frein du moteur +IDXX Aucun
Alimentation de commande +IFCS 24V CC
Prise d’entretien +IGXX Aucun
Alim. tension auxiliaire +IHAS Bornes d’alimentation CA
Voyants lumineux de porte +IICD Marche, prêt, défaillance
Bornes de commande client +IKXX Type à ressort, standard
Poussoir d’arrêt d’urgence +ILXX Aucun
Surveillance d’isolation +IMXX Aucun
Dispositif de détection d’arc +INXX Aucun
Entrée de barre bus +KAXX Aucun
Bornes CC +KBXX Aucun
Sens du câblage secteur +KCIT Entrée supérieure
Sens du câblage moteur +KDOT Entrée supérieure
Bornes communes sortie moteur +KEXX Aucun
Plaque d’entrée des câbles +KFXX Avec presse-étoupes standard
Mise en séquence de l’armoire +KGXX Gauche à droite
Montage sur porte +KHXX Charnières côté droit
Filtre de sortie +MAC2 Common-mode Filter OFXC1
Armoires supplémentaires +NAXX Aucun
Options de refroid. par air +OAXX Normal
Poutre entretien module puiss. +QAXX Aucun
Conformité UL +VAXX Pas d’homologations sup.
Cert. maritime spéc. produit. +VBXX Aucun
Option spécifique au client +VNXX Aucun
Désignation du châssis A11C11 AE11+IE11
Code modèle 01 IC7-60EA3H05-880AE54F3
Code modèle 02 +BAMT
Code modèle 03 +CAR0+CBR0+CCT0
Code modèle 04 +DAAU
Code modèle 06 +EGXX
Code modèle 07 +GACO+IBCH
Code modèle 08 +IFCS+IHAS+IICD
Code modèle 09 +KCIT
Code modèle 10 +KDOT+MAC2
Calculated Gross Weight [kg] 1437.9
Calculated Net Weight [kg] 1147.9
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Package Weight 290
Classe de protection IP54 IP54
cocher si complet OK OK
Code type partie 1 7ED-AUEA3H05-880AE54F3
Code type partie 2 -000119268
Courant continu IH (1/5min) 731A (400VAC) / 681A (460VAC) 731A (400VAC) / 681A (460VAC)
Courant continu IL (1/5min) 880A (400VAC) / 820A (460VAC) 880A (400VAC) / 820A (460VAC)
Courant d’entrée surch. faible 704A (400VAC) / 791A (480VAC) 704A (400VAC) / 791A (480VAC)
Courant d’entrée surch. élevée 791A (400VAC) / 688A (480VAC) 791A (400VAC) / 688A (480VAC)
Courant nominal court-circuit 65kA 65kA
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Fréquence de sortie 0-599Hz 0-599Hz
Fréquence d’entrée 50/60Hz 50/60Hz
HELP CHAR 91D55A1611179
Help Counter 1
Helping cstic for weight calc 0
Main unit Depth [mm] 685
Main unit Height [mm] 2305
Main unit Width [mm] 1608
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1611179
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Puiss. moteur type PH (150%) 400KW(400V)/550HP(460V) 400KW(400V)/550HP(460V)
Puiss. moteur type PL (110%) 500KW(400V)/700HP(460V) 500KW(400V)/700HP(460V)
STAT NO 11179
Température de stockage -40...+70C -40...+70C
Tension d’entrée 3~380-500VAC 3~380-500VAC
Type de refroidissement Air cooled Air cooled
Vue du produit (par défaut) Global (Standard)

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality