IC7-60SLDC07-2880E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL

137G3378

iC7-Hybrid
Module système, refroid. liqu.
IC7-60SLDC07-2880E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL25+DAHY
IP00/type ouvert, Taille de châssis:3xDR12L
Module de convertisseur CC/CC, 525-690V CA,2880A
Niveau CEM: Catégorie C4
Panneau de commande 2.8 OPX20
E/S de base: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Sécurité fonctionnelle: Aucun, non évolutif
Autres options selon code modèle

Code de modèle: IC7-60SLDC07-2880E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL25+DAHY
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 792 Kilogram
Poids Net 678 Kilogram
Numéro EAN 5715253294087

 

Série produit +DAHY iC7-Hybrid
Groupe de produits IC7-60 iC7-60
Catégorie de produits SL Module système, refroid. liqu.
Salescode part 2 +AED1+AKFF+ANN1 +AED1+AKFF+ANN1
Type de produit DC Module de convertisseur CC/CC
Salescode part 3 +AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Tension réseau 07 525-690V CA
Courant nominal -2880 2880A
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK03+BL25 +BGK1+BH15+BK03+BL25
Dimensionnement puissance XXX Ne s’applique pas
Salescode part 5 +DAHY +DAHY
Classe de protection E00 IP00/type ouvert
Catégorie CEM F4 Catégorie C4
Extension, unité d’intégration +AED1 Standard, avec filtre CC/CC
Dispositif d’entrée réseau +AJXX Aucun
Fusibles et dispositifs CC +AKFF Fusibles du bus CC + de source
Type conn. circuit refroidiss. +ANN1 Raccord instantané
Long. flexible circ. refroid. +AO20 2,0m (6pi)
Construction maritime +AFXX Aucun
Protection environnement supp. +AGCX Cartes tropicalisées
Interface communication, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface communication, X0 +BBEL Port Ethernet, sans protocole
E/S standard +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Sécurité fonctionnelle +BEXX Aucun, non évolutif
Panneau de commande +BF20 Panneau de commande 2.8 OPX20
Type montage panneau commande +BGK1 Montage encastré
Long. câble panneau commande +BH15 1,5m (5pi)
Longueur câble unité commande +BK03 0,3m (1pi), fibre
Long. câble carte StarCoupler +BL25 2,5m (8pi), fibre
Emplacement d’option A +CAXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option B +CBXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option C +CCXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option D +CDXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option E +CEXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option F +CFXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option G +CGXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option H +CHXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option I +CIXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option J +CJXX Aucun, sans plaque de montage
Ensemble de langues +EL01 International
Application spécifique client +DBXX Aucun
Caractérist. supp. variateur 1 +DD1X Aucun
Caractérist. supp. variateur 2 +DE2X Aucun
Caractérist. supp. variateur 3 +DF3X Aucun
Caractérist. supp. variateur 4 +DG4X Aucun
Caractérist. supp. variateur 5 +DH5X Aucun
Vitesse élevée activée +DI6X Non
ID package personnalisation +EAXXXXXX Pas de personnalisation
ID logiciel produit +ECXXX Dernière version publiée
Documentation technique +EGXX Aucun
Langue de la documentation +EHXX Multilingue
Étiquette spécifique au client +EJXX Aucun
Emballage de transport +TACB Carton d’emballage
Cert. maritime spéc. produit. +VBXX Aucun
Désignation du châssis 3XDR12L 3xDR12L
Code modèle 01 IC7-60SLDC07-2880E00F4
Code modèle 02 +AED1+AKFF+ANN1
Code modèle 03 +AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Code modèle 04 +BGK1+BH15+BK03+BL25
Code modèle 06 +DAHY
Largeur de l’unité principale 3X235MM/9.3IN 3X235MM/9.3IN
Hauteur de l’unité principale 1282MM/50.5IN 1282MM/50.5IN
Profondeur unité principale 568MM/22.4IN 568MM/22.4IN
Calculated Gross Weight [kg] 822
Calculated Net Weight [kg] 690
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Alimentation CC 3013KW(1025VDC) 3013KW(1025VDC)
Calculated Package Weight 132
Cat. produits –DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Classe de protection IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
cocher si complet OK OK
Code type partie 1 7SM-HYSLDC07-2880E00F4
Code type partie 2 -000098025
Courant de source/charge CC 2940A(1025VDC) 2940A(1025VDC)
Courant du bus CC 2940A(1025VDC) 2940A(1025VDC)
Courant nominal court-circuit 100kA 100kA
Division 91 91
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Group D52 D52
Product View (Switch) GLBL International (standard)
Salescode part 1 IC7-60SLDC07-2880E00F4 IC7-60SLDC07-2880E00F4
STAT NO 11860
Temp. liquide charge nominale 45°C/113°F 45°C/113°F
Temp. liquide faible surcharge 45°C/113°F 45°C/113°F
Temp. liquide surcharge élevée 45°C/113°F 45°C/113°F
Température de stockage -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tension de source/charge CC 0-VDC BUS 0-VDC BUS
Tension du bus CC 640-1100VDC 640-1100VDC
Type de refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
Type produits – DrivesSymbol DC/DC converter module DC/DC converter module

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality