IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN

137G1049

iC7-Hybrid
Module système, refroid. liqu.
IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/type ouvert, Taille de châssis:AR10L
Module convertiss. réseau, GC, 525-690V CA,380A
Niveau CEM: Catégorie C4
Aucun
E/S de base: Aucun
Modbus TCP OS7MT
Sécurité fonctionnelle: Aucun, non évolutif
Autres options selon code modèle

Code de modèle: IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 179 Kilogram
Poids Net 147 Kilogram
Numéro EAN 5715253269702

 

Série produit +DAHY iC7-Hybrid
Groupe de produits IC7-60 iC7-60
Catégorie de produits SL Module système, refroid. liqu.
Salescode part 2 +AEZ1+AJFX+ANNC +AEZ1+AJFX+ANNC
Type de produit GC Module convertiss. réseau, GC
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BEXX +AONH+BAMT+BEXX
Tension réseau 07 525-690V CA
Courant nominal -380A 380A
Salescode part 4 +DAHY +DAHY
Dimensionnement puissance XXX Ne s’applique pas
Salescode part 5 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Classe de protection E00 IP00/type ouvert
Catégorie CEM F4 Catégorie C4
Extension, unité d’intégration +AEZ1 Standard, avec filtre LC
Dispositif d’entrée réseau +AJFX Fusibles CA
Fusibles et dispositifs CC +AKXX Aucun
Type conn. circuit refroidiss. +ANNC Raccord fileté, G 1/2"
Long. flexible circ. refroid. +AONH Aucun
Construction maritime +AFXX Aucun
Protection environnement supp. +AGCX Cartes tropicalisées
Interface communication, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface communication, X0 +BBEL Port Ethernet, sans protocole
E/S standard +BDXX Aucun
Sécurité fonctionnelle +BEXX Aucun, non évolutif
Panneau de commande +BFXX Aucun
Type montage panneau commande +BGXX Aucun
Long. câble panneau commande +BHXX Aucun
Longueur câble unité commande +BKXX Aucun
Long. câble carte StarCoupler +BLXX Aucun
Emplacement d’option A +CAXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option B +CBXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option C +CCXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option D +CDXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option E +CEXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option F +CFXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option G +CGXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option H +CHXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option I +CIXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option J +CJXX Aucun, sans plaque de montage
Ensemble de langues +EL01 International
Application spécifique client +DBXX Aucun
Caractérist. supp. variateur 1 +DD1X Aucun
Caractérist. supp. variateur 2 +DE2X Aucun
Caractérist. supp. variateur 3 +DF3X Aucun
Caractérist. supp. variateur 4 +DG4X Aucun
Caractérist. supp. variateur 5 +DH5X Aucun
Vitesse élevée activée +DI6X Non
ID package personnalisation +EAXXXXXX Pas de personnalisation
ID logiciel produit +ECXXX Dernière version publiée
Documentation technique +EGIN Guide d’installation
Langue de la documentation +EHEN Anglais
Étiquette spécifique au client +EJXX Aucun
Emballage de transport +TACB Carton d’emballage
Cert. maritime spéc. produit. +VBXX Aucun
Désignation du châssis AR10L AR10L
Code modèle 01 IC7-60SLGC07-380AE00F4
Code modèle 02 +AEZ1+AJFX+ANNC
Code modèle 03 +AONH+BAMT+BEXX
Code modèle 06 +DAHY
Code modèle 08 +EGIN+EHEN
Largeur de l’unité principale 140MM/5.5IN 140MM/5.5IN
Hauteur de l’unité principale 1295MM/51IN 1295MM/51IN
Profondeur unité principale 566MM/22.3IN 566MM/22.3IN
Calculated Gross Weight [kg] 172
Calculated Net Weight [kg] 138
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Alimentation CC 455KW(1025VDC) 455KW(1025VDC)
Calculated Package Weight 34
Cat. produits –DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Classe de protection IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
cocher si complet OK OK
Code type partie 1 7SM-HYSLGC07-380AE00F4
Code type partie 2 -000095377
Courant CA nominal 388A 388A
Courant du bus CC 445A(1025VDC) 445A(1025VDC)
Courant nominal court-circuit 100kA 100kA
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Fréquence de sortie 25-70Hz 25-70Hz
Fréquence d’entrée 50/60Hz 50/60Hz
HELP CHAR 91D52A0712099
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D52A0712099
Product View (Switch) GLBL International (standard)
Puissance apparente /404KVA(600VAC) /404KVA(600VAC)
Puissance apparente 464KVA(690VAC) 464KVA(690VAC)
Salescode part 1 IC7-60SLGC07-380AE00F4 IC7-60SLGC07-380AE00F4
STAT NO 12099
Temp. liquide charge nominale 38°C/100°F 38°C/100°F
Temp. liquide faible surcharge 38°C/100°F 38°C/100°F
Temp. liquide surcharge élevée 38°C/100°F 38°C/100°F
Température de stockage -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tension CA 3X525-690VAC 3X525-690VAC
Tension du bus CC 640-1100VDC 640-1100VDC
Type de refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
Type produits – DrivesSymbol Grid converter module Grid converter module
Vue du produit (par défaut) Global (Standard)

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality