IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EG

136Z9779

iC7-Automation
Module système, refroid. air
IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/type ouvert, Taille de châssis:AR10
3~, régénérateur, AFE, 380-500V CA,514A
Niveau CEM: Catégorie C3
Panneau de commande 2.8 OPX20
E/S de base: I/O and Relay Option OC7C1
PROFINET RT OS7PR
Sécurité fonctionnelle: Aucun, non évolutif
Autres options selon code modèle

Code de modèle: IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 92 Kilogram
Poids Net 72 Kilogram
Numéro EAN 5715253256504

 

Série produit +DAAU iC7-Automation
Groupe de produits IC7-60 iC7-60
Catégorie de produits SA Module système, refroid. air
Type de produit 3A 3~, régénérateur, AFE
Tension réseau 05 380-500V CA
Courant nominal -514A 514A
Dimensionnement puissance XXX Ne s’applique pas
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Classe de protection E00 IP00/type ouvert
Catégorie CEM F3 Catégorie C3
Extension, unité d’intégration +AE01 Court, sans filtre
Dispositif d’entrée réseau +AJFX Fusibles CA
Fusibles et dispositifs CC +AKFX Fusibles du bus CC
Interface communication, X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
Interface communication, X0 +BBEL Port Ethernet, sans protocole
E/S standard +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Sécurité fonctionnelle +BEXX Aucun, non évolutif
Panneau de commande +BF20 Panneau de commande 2.8 OPX20
Type montage panneau commande +BGK1 Montage encastré
Long. câble panneau commande +BH25 2,5m (8pi)
Longueur câble unité commande +BK25 2,5m (8pi), fibre
Long. câble carte StarCoupler +BLXX Aucun
Emplacement d’option A +CAXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option B +CBXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option C +CCXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option D +CDXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option E +CEXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option F +CFXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option G +CGXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option H +CHXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option I +CIXX Aucun, sans plaque de montage
Emplacement d’option J +CJXX Aucun, sans plaque de montage
Ensemble de langues +EL01 International
Application spécifique client +DBXX Aucun
Caractérist. supp. variateur 1 +DD1X Aucun
Caractérist. supp. variateur 2 +DE2X Aucun
Caractérist. supp. variateur 3 +DF3X Aucun
Caractérist. supp. variateur 4 +DG4X Aucun
Caractérist. supp. variateur 5 +DH5X Aucun
Vitesse élevée activée +DI6X Non
ID package personnalisation +EAXXXXXX Pas de personnalisation
ID logiciel produit +ECXXX Dernière version publiée
Documentation technique +EGIN Guide d’installation
Langue de la documentation +EHEN Anglais
Étiquette spécifique au client +EJXX Aucun
Emballage de transport +TACB Carton d’emballage
Cert. maritime spéc. produit. +VBXX Aucun
Désignation du châssis AR10 AR10
Code modèle 01 IC7-60SA3A05-514AE00F3
Code modèle 02 +AE01+AJFX+AKFX
Code modèle 03 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Code modèle 04 +BGK1+BH25+BK25
Code modèle 06 +DAAU
Code modèle 08 +EGIN+EHEN
Largeur de l’unité principale 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
Hauteur de l’unité principale 921MM/36.3IN 921MM/36.3IN
Profondeur unité principale 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 92
Calculated Net Weight [kg] 72
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Alimentation CC 357KW(594VDC) 357KW(594VDC)
Cat. produits –DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
Classe de protection IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
cocher si complet OK OK
Code type partie 1 7SM-AUSA3A05-514AE00F3
Code type partie 2 -000094127
Construction maritime +AFXX Aucun
Courant CA nominal 525A(400VAC)/473A(480VAC) 525A(400VAC)/473A(480VAC)
Courant du bus CC 602A(594VDC) 602A(594VDC)
Courant nominal court-circuit 100kA 100kA
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Fréquence d’entrée 50/60Hz 50/60Hz
Help Counter 1
Long. flexible circ. refroid. +AOXX Ne s’applique pas
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL International (standard)
Protection environnement supp. +AGCX Cartes tropicalisées
Puissance apparente /394KVA(480VAC) /394KVA(480VAC)
Puissance apparente 364KVA(400VAC) 364KVA(400VAC)
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-514AE00F3 IC7-60SA3A05-514AE00F3
Salescode part 2 +AE01+AJFX+AKFX +AE01+AJFX+AKFX
Salescode part 3 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH25+BK25 +BGK1+BH25+BK25
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Température de stockage -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tension CA 3X380-500VAC 3X380-500VAC
Tension du bus CC 465-740VDC 465-740VDC
Type conn. circuit refroidiss. +ANXX Ne s’applique pas
Type de refroidissement Air Cooled Air Cooled
Type produits – DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality