IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50

132X9097

Module de refroidissement
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL type 1Taille de châssis: CM21L
690 V CA Fréquence d’entrée 50Hz
Catégorie CEM: Catégorie C2
Puissance frigorifique: 76kW
Raccord standard
Autres options selon code modèle

Code de modèle: IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 590 Kilogram
Poids Net 250 Kilogram
Numéro EAN 5715253241920

 

Série produit +DACM Module de refroidissement
Groupe de produits IC7-60 iC7-60
Catégorie de produits SL Module système, refroid. liqu.
Type de produit LQ Module refr. (liq. à liq.)
Tension réseau 69 690 V CA
Plage de fréquences +SM50 Fréquence d’entrée 50Hz
Puissance frigorifique -0076 76kW
Classe de protection E23 IP23/UL type 1
Catégorie CEM F2 Catégorie C2
Construction maritime +AFXX Aucun
Protection environnement supp. +AGCX Cartes tropicalisées
Config. module refroidissement +SAP1 Pompe unique
Échangeur de chaleur +SCLE Liquide à liquide
Empl. raccord refroidissement +SEDL Base gauche conn. variateur
Type raccord tuyau client +SGPC Raccord standard
Type raccord tuyau variateur +SIPC Raccord standard
Chauffage de liquide +SKXX Non
Réchauffeur de l’armoire +SLXX Non
Interface communication, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface communication, X0 +BBEX Sans port, sans protocole
Panneau de commande +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Emplacement d’option C +CCXX Aucun, non évolutif
Emplacement d’option D +CDXX Aucun, non évolutif
Application spécifique client +DBXX Aucun
ID package personnalisation +EAXXXXXX Pas de personnalisation
ID logiciel produit +ECXXX Dernière version publiée
Ensemble de langues +EL01 International
Documentation technique +EGOP Manuel d’utilisation
Langue de la documentation +EHEN Anglais
Étiquette spécifique au client +EJXX Aucun
Conformité UL +VAXX Pas d’homologations sup.
Cert. maritime spéc. produit. +VBXX Aucun
Désignation du châssis CM21L CM21L
Code modèle 01 IC7-60SLLQ69-0076E23
Code modèle 02 F2+BAMT+BBEX
Code modèle 03 +DACM
Code modèle 04 +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE
Code modèle 05 +SEDL+SM50
Largeur de l’unité principale 300MM 300MM
Hauteur de l’unité principale 1900MM 1900MM
Profondeur unité principale 550MM 550MM
Calculated Gross Weight [kg] 340
Calculated Net Weight [kg] 250
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Package Weight 90
Circuit com., débit nominal 190L/MIN 190L/MIN
Circuit com., pression max. 600KPA 600KPA
Circuit com., température +45C (-30...+55C) +45C (-30...+55C)
Circuit ext., débit min. 190L/MIN 190L/MIN
Circuit ext., pression max. 1000KPA 1000KPA
Circuit ext., température < +38C (-30...+55C) < +38C (-30...+55C)
Classe de protection IP23 IP23
Code commercial partie 1 IC7-60SLLQ69-0076E23 IC7-60SLLQ69-0076E23
Code commercial partie 2 F2+BAMT+BBEX F2+BAMT+BBEX
Code partie 3 +DACM +DACM
Code partie 4 +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE
Code partie 5 +SEDL+SM50 +SEDL+SM50
Code type partie 1 7CM-XXSLLQ69-0076E23F2
Code type partie 2 -000092801
Courant nominal court-circuit SCCR: 50kA SCCR: 50kA
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Fréquence d’entrée 50 Hz 50 Hz
HELP CHAR 91D53B4712541
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D53B4712541
Puissance frigorifique 76 KW 76 KW
STAT NO 12541
Température de stockage -40...+70C -40...+70C
Tension d’entrée 3x690VAC 3x690VAC
Vue des produits (sélecteur) GLBL Global (Standard)
Vue du produit (par défaut) Global (Standard)

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality