132H5065
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
31 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 04
Autres options selon code modèle
Le filtre sinus fournit une tension d’alimentation moteur phase-phasesinusoïdale. Le filtre réduit la contrainte sur l’isolation du moteur etle bruit de commutation acoustique du moteur, et permet l'utilisation decâbles moteur non blindés. Compatible avec les variateurs de fréquenceiC7.