OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

132H5061

Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
4,0 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 02
Autres options selon code modèle

Code de modèle: OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 5.2 Kilogram
Poids Net 4.5 Kilogram
Volume 25.92 Liter
Numéro EAN 5714853340668

 

Vue des produits (sélecteur) GLBL International (standard)
Série de produits OF7S1 Sine-wave Filter
Cible du produit -S Variateurs de fréquence
Méthode de refroidissement -AN Refroidiss. par air, passif
Classe de tension -25 200-500 V CA
Courant nominal -04A0 4,0 A
Fréquence nominale -070 70 Hz
Protection thermique -TX Aucun
Classe de protection -E00 IP00/type ouvert
Désignation du châssis S1C02 Filtre sinus IP00 t. 02
Code type partie 1 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Code commercial partie 1 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Catalogue des produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Calculated Gross Weight [kg] 5.2
Calculated Net Weight [kg] 4.5
Code modèle 01 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Options ACFRO Filter related options

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality