132H0513
NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690VCA (640-1100VCC) 650AIP00
Affichage alphanumérique
Pas de protection CEM
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NF),1RO(NF), therm
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Anglais
Châss. 63 à refroid. pr liquid
Autres options selon code modèle
La gamme VACON® NX de variateurs à refroidissement par air et parliquide est conçue pour un grand nombre d'applications industriellesexigeantes.
Elle comprend des variateurs en armoire à montage mural et couvre unegamme de puissances allant de 0,55 kW à 5,3 MW.
Les variateurs à refroidissement par liquide sont parfaitement adaptésaux applications où la qualité de l'air est essentielle, où l'espace estlimité et où un transfert de chaleur efficace est nécessaire.
Les variateurs VACON® NX sont la garantie d'une performance et d'undynamisme optimaux du moteur, aussi bien pour les machines à arbreunique que pour les variateurs.
Les E/S et les bus de terrain configurables satisfont tous les besoinsde connectivité. Vous pouvez personnaliser certaines fonctions desvariateurs pour réduire vos frais et mieux les intégrer à vos systèmes.