NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM

132H0458

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Vacon Unité hacheur de freinage
380-500VCA 22AIP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: Pas d’option
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châssis 06

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 19.5 Kilogram
Poids Net 18.5 Kilogram
Numéro EAN 5714853290703

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Product Group NXB Unité hacheur de freinage
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Mechanical Modification S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500VCA
Courant 0022 22A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Brake Chopper 0 Pas de frein
Modification électrique 8 Unité hacheur de freinage BCU
Card Modifications V- Racc. direct a/ cartes vernies
Shipping Package +GSCB Emballage en carton
Warranty +WT01 Garantie 12/18mois (+WT01)
Gland Plate Option +QGLM Plaq passe-câble en m
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B 00 Pas d’option
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Firmware language package +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Documentation Level +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +ABFIFF01 Unité hacheur de freinage NXB
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50Hz
Labeling options +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Special BoM structure +SPC0 Configuration BoM standard
CE Approval +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
RCM Approval +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologationmarine
KC Approval +GAKC Homologation coréenne
Ukrainian Approval +GAUA Homologation ukrainienne
EAC Approval +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR06 Châssis 06
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DB-002252
Code type partie 2 -000023660
Texte commercial FR0600225-2T FR0600225-2T
Code modèle 01 NXB00225-A2T08SV-
Code modèle 02 A100000000+QGLM
Calculated Net Weight [kg] 16
Calculated Gross Weight [kg] 17
P Moteur faible surcharge [kW] 2X14 2X14
P Moteur forte surcharge[kW] 7.5 7.5
Dimensions LxHxP [mm] 195X557X237 195X557X237
Courant permanent (HO) [A] 16 16
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7 7
Plateforme VXSNXLM D D
Code de stock partie 1 7DB-002252-118M2V
Code de stock 7DB-002252 7DB-002252
cocher si complet OK OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde B503 B503
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality