NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

132H0271

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690VCA (640-1100VCC) 2340AIP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NF),1RO(NF), therm
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
2xChâss. 64 à refroid. pr liq.

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 361 Kilogram
Poids Net 360 Kilogram
Numéro EAN 5714853288397

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Product Group NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Mechanical Modification W Refroidis. par liquide
Tension réseau 6- 525–690VCA (640-1100VCC)
Courant 2340 2340A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Brake Chopper 0 Pas de frein
Modification électrique I INU sans circuit précharge
Card Modifications G- Raccordement fibre + PCB verni
Shipping Package +GSCB Emballage en carton
Warranty +WT01 Garantie 12/18mois (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A3 (A3)1RO(NO/NF),1RO(NF), therm
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Firmware language package +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Documentation Level +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50Hz
Labeling options +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Special BoM structure +SPC0 Configuration BoM standard
CE Approval +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
RCM Approval +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologationmarine
KC Approval +GAKC Homologation coréenne
Ukrainian Approval +GAUA Homologation ukrainienne
EAC Approval +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis DH64 2xChâss. 64 à refroid. pr liq.
Dimensionnement puissance 2M1 2,1MW
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-234060
Code type partie 2 -000016947
Texte commercial DH6423406-0T DH6423406-0T
Code modèle 01 NXP23406-A0T0IWG-
Code modèle 02 A1A3000000
Calculated Net Weight [kg] 360
Calculated Gross Weight [kg] 361
P Moteur faible surcharge [kW] 2100 2100
P Moteur forte surcharge[kW] - -
Dimensions LxHxP [mm] 2X(746X923X375) 2X(746X923X375)
Courant permanent (NO) [A] 2127 2127
Courant permanent (HO) [A] 1560 1560
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7 7
Plateforme VXSNXLM D D
Code de stock partie 1 7DW-234060-118LTP
Code de stock 7DP-234060 7DP-234060
cocher si complet OK OK
Calculated Net Weight 360
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality