NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

132H0264

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Vacon Unité AFE
380-500VCA 1150AIP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (BH)3 canaux mesur temp
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Pas d’option
Manual: Néerlandais
Châss. 63 à refroid. pr liquid

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 121 Kilogram
Poids Net 120 Kilogram
Numéro EAN 5714853288250

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Product Group NXA Unité AFE
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Mechanical Modification W Refroidis. par liquide
Tension réseau 5- 380-500VCA
Courant 1150 1150A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Brake Chopper 0 Pas de frein
Modification électrique 2 Module AFE sans LCL
Card Modifications G- Raccordement fibre + PCB verni
Shipping Package +GSCB Emballage en carton
Warranty +WT01 Garantie 12/18mois (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C BH (BH)3 canaux mesur temp
Emplacement d’option D B5 (B5)3RO(NO)
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Firmware language package +FL23 LngLog:UK,UK,DE,FR,IT;EurOues2
Documentation Level +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLNL Néerlandais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +ARFIFF02 Applicatif AFE NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50Hz
Labeling options +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Special BoM structure +SPC0 Configuration BoM standard
CE Approval +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
RCM Approval +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologationmarine
KC Approval +GAKC Homologation coréenne
Ukrainian Approval +GAUA Homologation ukrainienne
EAC Approval +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis CH63 Châss. 63 à refroid. pr liquid
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DA-115050
Code type partie 2 -000017080
Texte commercial CH6311505-0T CH6311505-0T
Code modèle 01 NXA11505-A0T02WG-
Code modèle 02 A1A2BHB500
Code modèle 03 +FL23
Code modèle 05 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
P Moteur faible surcharge [kW] 930 930
P Moteur forte surcharge[kW] - -
Dimensions LxHxP [mm] 505X923X375 505X923X375
Courant permanent (HO) [A] 766 766
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7 7
Plateforme VXSNXLM D D
Code de stock partie 1 7DW-115050-118LT9
Code de stock 7DA-115050 7DA-115050
cocher si complet OK OK
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde B503 B503
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality