VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP+DLDE

132H0108

Variateurs de fréquence
VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP+DLDE
VACON 100 FLOW
380-500VCA 261AIP54
Clavier à aff. graph. MK01
Environ. ind. et comm.C2
B Slot: Carte 2 relais + thermist SBF4
C Slot: Pas d’option
D Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
E Slot: Pas d’option
Fieldbus: Protoc st., Modbus, N2, BacNet
Manual: Manuels en allemand (+DLDE)
Châssis 09

Autres options selon code modèle

Code de modèle: VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP+DLDE
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 109 Kilogram
Poids Net 108 Kilogram
Numéro EAN 5714853286911

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Code régional -R00 R00 International
Tension réseau -5 380-500VCA
Courant nominal -0261 261A
Options d'installation -DM Module de variateur DM
Boîtier +IP54 IP54
Panneau de commande +HMGR Clavier à aff. graph. MK01
Catégorie de limite émiss° CEM +EMC2 Environ. ind. et comm.C2
Filtre de mode commun (pr DM) +P000 Pas d'option (+P000)
Filtre DUT (pour DM) +P000 Pas d'option (+P000)
Hacheur de freinage +DBNO Pas de hacheur frein. dyn.
Option horloge temps réel +SRNO Pas de batterie horl. tps réel
Plage de puiss. configurable NONE Aucun
Raccordements électriques +PA00 Pas d'options d'alim. (+PA00)
Entrée de câble +QGLM Plaq passe-câble en m ds +IP21
Équipement B supplémentaire +Q000 Pas d'option pr Qxxx_B (+Q000)
Équipement C supplémentaire +Q000 Pas d'option supp pour Qxxx_C
Emballage de transport +GSCB Carton comme emball transport
Exécution marine +E000 Pas d'option
Emplacement de carte opt B +SBF4 Carte 2 relais + thermist SBF4
Emplacement de carte opt C +SC00 Pas d’option
Emplacement de carte opt D +SDEA (EA)Advanced 2-port ethernet
Emplacement de carte opt E +SE00 Pas d’option
Sélection bus de terrain int. +FBM1 Protoc st., Modbus, N2, BacNet
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier compris (+DPAP)
Préférences linguistiques doc +DLDE Manuels en allemand (+DLDE)
Pack linguistique microprogr. +FL05 Langues UK, DE, EE, HU, RO, TR
Applicatif +A0000 Pas d'applicatif
Jeu de paramètres +L0000 Pas de jeu de param. d'applic.
Fréq. par défaut param. moteur +LS50 Régl par déf fréq moteur 50Hz
Unité de mesure pour affichage +LSSI Unités de mesure international
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Homologation UL +GAUL Homologation UL (+GAUL)
Homologation maritime NONE Aucun
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation KC +GAKC Homologation KC
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Alimentation auxiliaire +C000 Pas d'option (+C000)
Alim CC pour dispositifs aux +C000 Pas d'option (+C000)
Prise CA pour dispos auxil +C000 Pas d'option (+C000)
Dispositifs d'entrée NONE Néant_
Filtre de mode commun (pr ED) +P000 Pas d'option (+P000)
Filtre DU/DT, sinus (pour ED) +P000 Pas d'option (+P000)
Options bornes NONE Néant_
Équipements de porte +C000 Pas d'option (+C000)
Réchauffage d’armoire +C000 Pas d'option (+C000)
Éclairage d’armoire +C000 Pas d'option (+C000)
Commande réchauffage moteur +C000 Pas d'option (+C000)
Options d'arrêt d'urgence +C000 Pas d'option (+C000)
Contrôleur perman. d'isolement +C000 Pas d'option (+C000)
Câblage par le haut +C000 Pas d'option (+C000)
Refroid par canal arrière +C000 Pas d'option (+C000)
Socle de l'armoire +C000 pas d'option (+C000)
Segment d'extension vide NONE Aucun
Armoire standardisée NONE Aucun
Armoire personnalisée NONE Aucun
Groupe de produits VACON VACON
Série de produits 0100 Série Vacon 100
Phase -3L Entrée triphasée CA
Personnalisé +BM2H Vacon 100-FLOW
Circuit principal +M000 NÉANT
Microprogramme +F0159 Pack logiciel VACON® 0100-Flow
Fréquence de sortie maximale NONE Aucun
Bornier +T000 NÉANT
Mode de fonct. commande bypass NONE Néant_
Type d'entrée bipasse NONE Néant_
Type raccordemt électr. bypass NONE Néant_
Homologation CE +GACE Homologation CE (+GACE)
Homologation ATEX NONE Aucun
Homologation spécif au pays NONE Aucun
Durée de garantie +WT01 Garantie 12/18mois (+WT01)
Taille de châssis MR09 Châssis 09
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Code modèle 01 VACON0100-3L-0261-5
Code modèle 02 -FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP
Code modèle 03 +DLDE
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
P Moteur faible surcharge [kW] 132 132
Dimensions LxHxP [mm] net 480 X 1150 X 365 480 X 1150 X 365
Dimensions LxHxP [mm] brut 730 X 1310 X 570 730 X 1310 X 570
Dimensions LxHxP [mm] 480X1150X365 480X1150X365
Courant permanent (NO) [A] 261 261
P Moteur faible surcharge HP 200 200
STAT NO 04469
Code type partie 1 70-AB3L02615W09B520BM2H
Code type partie 2 -00126120
Code de stock partie 1 70-AB3L02615W09B520BM2H
Code de stock partie 2 -00126120
cocher si complet OK OK
Vue du produit (par défaut) Global (Standard)
Site depuis ligne de cde A902 A902
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 108
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 108
Product Hierarchy 87D4886704469
Identification de sous-famille NONE Client normal commandé
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality