FC-202PK55T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8880

Variateurs de fréquence
FC-202PK55T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
0,55kW / 0,75HP
Triphasé 380 - 480VCA (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option A Sans option B
Sans option C1 Sans option D

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202PK55T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 5.26 Kilogram
Poids Net 4.39 Kilogram
Volume 21.569 Liter
Numéro EAN 5702427378599

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale PK55 0,55kW / 0,75HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480VCA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier A2 A2
Code type partie 1 FC-202PK55T4E20H1XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
HELP CHAR FC-202PK55T4E20H1XXXXX
Variant condition (ref. YV00)































202_1
4
60520
A_OPT_FC-202PK55T4AX
BR_FC-202PK55T4X
BR_FC-202PK55T4XH1
B_OPT_FC-202PK55T4BX
C0_OPT_FC-202PK55T4CX
C1_OPT_FC-202PK55T4X
COT_FC-202PK55T4X
C_OPT_FC-202PK55T4XX
D_OPT_FC-202PK55T4DX
ECL_FC-202PK55T4E20
ECL_FC-202PK55T4E20H1
FC-202
FC-202PK55T4
FRAME_A2
HDW21_FC-202PK55T4X
HDW21_FC-202PK55T4XH1
HDW22_FC-202PK55T4X
HDW22_FC-202PK55T4XH1
HDW23_FC-202PK55T4X
HDW23_FC-202PK55T4XH1
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-202PK55T4G
PK55
POWER_GROUP_1
RFI_FC-202PK55T4H1
RU_POWER_GROUP_1
SV_FC-202PK55T4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXA2
VLT
Variant condition (Purch)































202_1
4
60520
A_OPT_FC-202PK55T4AX
BR_FC-202PK55T4X
BR_FC-202PK55T4XH1
B_OPT_FC-202PK55T4BX
C0_OPT_FC-202PK55T4CX
C1_OPT_FC-202PK55T4X
COT_FC-202PK55T4X
C_OPT_FC-202PK55T4XX
D_OPT_FC-202PK55T4DX
ECL_FC-202PK55T4E20
ECL_FC-202PK55T4E20H1
FC-202
FC-202PK55T4
FRAME_A2
HDW21_FC-202PK55T4X
HDW21_FC-202PK55T4XH1
HDW22_FC-202PK55T4X
HDW22_FC-202PK55T4XH1
HDW23_FC-202PK55T4X
HDW23_FC-202PK55T4XH1
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-202PK55T4G
PK55
POWER_GROUP_1
RFI_FC-202PK55T4H1
RU_POWER_GROUP_1
SV_FC-202PK55T4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXA2
VLT
STAT NO 60520
Vue du produit (par défaut) Global (Standard)
Puissance 150% (HO) [kW] 0.55 0.55
Puissance 110% (NO) [kW] 0.55 0.55
Hauteur (mm) 268,0 268,0
Largeur sans option C (mm) 90,0 90,0
Largeur avec 2options C [mm] 150,0 150,0
Profondeur (mm) 205,0 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0 220,0
kVA 1.25 1.25
Dissipation thermique NO [W] 42 42
Dissipation thermique NO [W] 42 42
Dissipation thermique HO [W] 42 42
Dissipation thermique HO [W] 42 42
Courant permanent (NO) [A] 1.8 1.8
Courant de surcharge (NO) [A] 1.98 1.98
Courant permanent (NO) [A] 1.6 1.6
Courant de surcharge (NO) [A] 1.76 1.76
Courant permanent (HO) [A] 1.8 1.8
Courant de surcharge (HO) [A] 2.7 2.7
Courant permanent (HO) [A] 1.6 1.6
Courant de surcharge (HO) [A] 2.4 2.4
Calculated Gross Weight [kg] 5.236
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.39
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 4.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360520
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202PK55T4E20H1XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality