131B8875
Variateurs de fréquence
FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(PK37) 0,37kW / 0,50HP
Triphasé 380 - 480VCA IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A5
Sans option A Sans option B
Sans option C1 Sans option D
Autres options selon code modèle
Le VLT® AQUA Drive de Danfoss est conçu pour les applications d'eau etd'eaux usées. Avec un large éventail de caractéristiques puissantesstandard et en option, le VLT® AQUA Drive présente un coût globald'utilisation des plus faibles pour les applications liées à l'eau etaux eaux usées.