FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8291

Variateurs de fréquence
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15kW / 20HP,
FC_MAINS_VOLTAGEFC_ENCLOSUREFC_RFI_FILTERFC_BRAKEFC_DISPLAYFC_COATING_PCBFC_MAINS_OPTIONFC_SOFTWARE_RELEASEFC_FRAME_SIZE_200FC_A_OPTIONFC_B_OPTIONFC_C1_OPTIONSFC_D_OPTIONLBL_ATEX_CLASS01LBL_ATEX_CLASS02
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 24.25 Kilogram
Poids Net 20.63 Kilogram
Volume 105.71 Liter
Numéro EAN 5702427369986

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P15K (P15K) 15kW / 20HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480VCA
Enveloppe E21 IP21 / Type1
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier B1 B1
Code type partie 1 FC-202P15KT4E21H1XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) [kW] 11 11
Puissance 110% (NO) [kW] 15 15
Hauteur (mm) 494,0 494,0
Largeur sans option C (mm) 243,0 243,0
Profondeur (mm) 261,0 261,0
Prof. avec option A/B (mm) 261,0 261,0
kVA 22.2 22.2
Dissipation thermique NO [W] 392 392
Dissipation thermique NO [W] 392 392
Dissipation thermique HO [W] 291 291
Dissipation thermique HO [W] 291 291
Courant permanent (NO) [A] 32 32
Courant de surcharge (NO) [A] 35.2 35.2
Courant permanent (NO) [A] 27 27
Courant de surcharge (NO) [A] 29.7 29.7
Courant permanent (HO) [A] 24 24
Courant de surcharge (HO) [A] 38.4 38.4
Courant permanent (HO) [A] 21 21
Courant de surcharge (HO) [A] 33.6 33.6
Calculated Gross Weight [kg] 24.25
Calculated Net Weight [kg] 20.63
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P15KT4E21H1XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality