FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1277

Variateurs de fréquence
FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11kW / 15HP
Triphasé 380 - 480VCA IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B1
Sans option A Sans option B
Sans option C1 Sans option D

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 24.35 Kilogram
Poids Net 20.73 Kilogram
Volume 105.71 Liter
Numéro EAN 5702427209374

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P11K (P11K) 11kW / 15HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480VCA
Enveloppe E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B1 B1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P11KT4E55H1XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110% (NO) [kW] 11 11
Hauteur (mm) 494,0 494,0
Largeur sans option C (mm) 243,0 243,0
Profondeur (mm) 261,0 261,0
Prof. avec option A/B (mm) 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Dissipation thermique NO [W] 278 278
Dissipation thermique NO [W] 278 278
Courant permanent (NO) [A] 24 24
Courant de surcharge (NO) [A] 26.4 26.4
Courant permanent (NO) [A] 21 21
Courant de surcharge (NO) [A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 24.35
Calculated Net Weight [kg] 20.73
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P11KT4E55H1XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality