131B1275
Variateurs de fréquence
FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11kW / 15HP
Triphasé 380 - 480VCA IP55 / Type 12
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B1
Sans option A Sans option B
Sans option C1 Sans option D
Autres options selon code modèle
Le VLT® HVAC Drive est conçu pour les applications de ventilation, dechauffage et de réfrigération. Avec un large éventail decaractéristiques puissantes standard et en option, ce variateur présenteun coût global d'utilisation des plus faibles.