FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0011

Variateurs de fréquence
FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P3K7) 3,7kW / 5,0HP
Triphasé 200 - 240VCA (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB sans revêtement Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A3
Sans option A Sans option B
Sans option C1 Sans option D

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 7.02 Kilogram
Poids Net 6.49 Kilogram
Volume 27.246 Liter
Numéro EAN 5702427090750

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P3K7 (P3K7) 3,7kW / 5,0HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 2 200 - 240VCA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP X Pas de panneau opér. local
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A3 A3
Code type partie 1 FC-302P3K7T2E20H1BXX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits GLBL Globale (Standard)
STAT NO 60008
Puissance 160% (HO) [kW] 3.7 3.7
Hauteur (mm) 268,0 268,0
Largeur sans option C (mm) 130,0 130,0
Largeur avec 2options C [mm] 190,0 190,0
Profondeur (mm) 205,0 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0 220,0
kVA 6.02 6.02
Dissipation thermique HO [W] 185 185
Courant permanent (HO) [A] 16.7 16.7
Courant de surcharge (HO) [A] 26.7 26.7
Calculated Gross Weight [kg] 7.496
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.49
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Site depuis ligne de cde B901 B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P3K7T2E20H1BXX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Division 87 87
Product Group E26 E26

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality