Compresseur scroll, SH180B4ABF

120H0275

Fluides: R410A, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 127 Kilogram
Poids Net 111.66 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
Numéro EAN 5702428585309

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
BP industrielle [bar] 0 bar
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 13.5 kg
Charge en huile [L] 6.1 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Stud M5
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 21 N-m
Couple de la vidange d'huile [Nm] 35 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 4 N-m
Description SH180-4
Diamètre [mm] 318 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Family SH
Fluides R410A
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 698 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 618 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 302 mm
Hauteur totale [mm] 653 mm
HP industrielle [bar] 0 bar
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs rigides, boulons, écrous, sleeves et entretoises
Largeur de l’emballage [mm] 400 mm
Liste d'huiles recommandées 160SZ
Longueur de l'emballage [mm] 470 mm
LRA 170 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 38 A
Model number SH180B4ABF
Module expédié Module de protection monté dans le boîtier électrique
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor SH
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8556208
Nº de dossier SCIP bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Oil type POE
Phase 3
Poids de l'emballage [Kg] 116 kg
Protection moteur Module de protection, 230 V
Protection rotation inverse Module électronique
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords de sleeve ODF
Raccords standard ODF
RLA 27 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.801 Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 5/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 52 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Test BP [bar] [Max] 33.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 37 bar
Test HP [bar] [Max] 48.7 bar
Type SH180
Type de raccord A braser
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 440 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 400 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Vidange d'huile 1/4'' flare
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 170.2 cm³
Volume côté BP 28.7 L
Volume côté HP 2.9 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 2-1/4'' Rotolock

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality