Compresseur scroll, VZH170CGDMA

120G0315

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-480/3/50-60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 134 Kilogram
Poids Net 107.144 Kilogram
Volume 0.3 Cubic meter
Numéro EAN 5702424536244

 

Alimentation du compresseur [V] 380-480/3/50-60
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 13 kg
Charge en huile [L] 7.7 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Vis 4.8 mm
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 21 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC] 58.5 A
Description VZH170CGM
Diamètre [mm] 318 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 342 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 380 V
Family VZH
Fluides R410A
R452B
R454B
Fréquence [Hz] 25 - 100
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 637 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 321 mm
Hauteur totale [mm] 672 mm
Liste d'huiles recommandées 160SZ
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 30.2 bar
Model number VZH170CGDMA
Montage du voyant Installé sur OEQ
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor VZH
Nom du produit dans le dossier SCIP VZH170
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8551200
Nº de dossier SCIP 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
Oil level switch port Yes
Oil type POE
Phase 3
Protection moteur Protection moteur par variateur de fréquence
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
Régulation de la puissance Inverter
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.05 Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 5/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 51 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Type VZH170
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 528 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 528 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 480 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 480 V
Vidange d'huile Aucun
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 3000 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3600 tr/min
Volume balayé [cm³] 170.2 cm³
Volume côté BP 29.9 L
Volume côté HP 2.9 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 1-3/4" Rotolock

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality