OP-LCNC011NYA11G

114F0410

Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Détails du produit

Poids brut 25.3 Kilogram
Poids Net 22 Kilogram
Volume 76.8 Liter
Numéro EAN 5702428566940

 

Alimentation du compresseur [V] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications LBP
Approbation du réservoir CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique G
Compressor model NPY12LAb
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] 13 W
Description OP-LCNC011NYA11G
Diamètre du ventilateur [mm] 254 mm
Débit d'air à 50Hz [m³/h] 631 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 207 V
Family Optyma™
Fluides R290
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Homologation CE
EAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A] 0.18 A
MCC 3.20 A
Model number OP-LCNC011NYA11G
Nom du produit Bare unit
Nom du produit dans le dossier SCIP OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Nº de dossier SCIP 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Phase 1
Plateforme de vitesse Fixed-speed
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 254 mm
Tension 50Hz [V] 207 V
Tension 50Hz [V] [max.] 253 V
Type Optyma™ A11
Type de condenseur BG_4/5
Type de grille/capot du ventilateur Grille
Utilisation de tronçon Contre-pression faible
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 253 V
Version A11

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality