Capteur de position du fil, DST X800, 3300 mm, 0 - 10 V

098G2019

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 4 broches, Plage de mesure: 3300, Spécifications clés: SM1S3300HA2 0033X0

Détails du produit

Poids brut 0.734 Kilogram
Poids Net 0.58 Kilogram
Volume 4.451 Liter
Numéro EAN 5715162163009

 

Accessoires NON
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
Nom du produit Capteur de position du fil
Nom du produit dans le dossier SCIP GSH
Nº de dossier SCIP c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Plage de mesure 3300 mm
Présence de batteries Non
Racc. Élect. M12 x 1
Raccords électriques standards IEC 61076-2-101
Signal Sortie 0 - 10 V
Spécifications clés SM1S3300HA2 0033X0
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Taille des raccords électriques 4 broches
Type DST X800
Type de circuit Single
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality