Capteur de position du fil, DST X800, 1800 mm

098G2003

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 8 pin, Plage de mesure: 1800, Spécifications clés: SO1R1800HC1 0033X00

Détails du produit

Poids brut 0.733 Kilogram
Poids Net 0.53 Kilogram
Volume 4.451 Liter
Numéro EAN 5702428573047

 

Accessoires NON
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
Nom du produit Capteur de position du fil
Nom du produit dans le dossier SCIP GSH
Nº de dossier SCIP c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Plage de mesure 1800 mm
Présence de batteries Non
Racc. Élect. M12 x 1
Raccords électriques standards IEC 61076-2-101
Signal Sortie CAN-open
Spécifications clés SO1R1800HC1 0033X00
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Taille des raccords électriques 8 pin
Type DST X800
Type de circuit Redundant
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality