UnoFloor EasyFit

088X3835

Unofloor EasyFit 5 loops L

Détails du produit

Poids brut 20.25 Kilogram
Poids Net 17.25 Kilogram
Volume 82.998 Liter
Numéro EAN 5702424642679

 

Application type UnoFloor
Description Unofloor EasyFit 5 loops L
Groupe de produits UnoFloors
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] 5
Number of connections 5
Pression nominale primaire [bar] 6 bar
Présence de batteries Non
Température d’alimentation construction [°C] 60 °C
Type UnoFloor EasyFit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality