UnoFloor EasyFit

088X3830

Unofloor EasyFit 10 loops R

Détails du produit

Poids brut 12738 Kilogram
Poids Net 25.75 Kilogram
Volume 123.344 Liter
Numéro EAN 5702424642648

 

Application type UnoFloor
Description Unofloor EasyFit 10 loops R
Groupe de produits UnoFloors
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] 10
Number of connections 10
Pression nominale primaire [bar] 6 bar
Présence de batteries Non
Température d’alimentation construction [°C] 60 °C
Type UnoFloor EasyFit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality