Régulateurs pour plancher chauffant, Thermostat d'ambiance

088U2121

Sans fil

Détails du produit

Poids brut 84 Gram
Poids Net 64 Gram
Volume 0.298 Liter
Numéro EAN 5715162300268

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.02
1 Primary battery weight Kg 0.01
Actionneur sur radiateur Oui
Apprentissage adaptatif Oui
Batteries d'alimentation 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Battery type or Name Alkaline AAA (LR03)
Bouton d'abaissement de la température Oui
China RoHS compliance Out of scope
Contrôle par application autorisé Oui
Description Room Thermostat, Zigbee communication
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrée froid Oui
Fonctionnement silencieux Oui
Fréquence de transmission [GHz] 2.4 GHz
Groupe de produits Floor Heating Controls
Humidity sensor Yes
Installation Acrochable
Interfaces Sans fil
Limitation de la température Oui
Mode dual Oui
Nom du produit dans le dossier SCIP "Wireless thermostat"
Nº de dossier SCIP fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 35 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 5 °C
Product height/depth [mm] 15 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Programmation Oui
Présence de batteries Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Qté batteries 2
Régulation de température Oui
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d'alimentation [V] 3 V
Type Danfoss Icon2™ RT wireless
Type régulation CHAUD Thermostat d'ambiance
Utilisable avec une sonde de dalle Non
Utilisation Display
Version en saillie Oui
Version encastrée Non
Weight per battery 11 g

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality