Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Thermostat d'ambiance, 230 V, Tension de sortie [V] AC: 230, Nombre de canaux: 0, Encastré

088U1012

Danfoss Icône ÉCRAN 230V, ENCASTRÉ 88x88, Filaire 230 V

Détails du produit

Poids brut 0.17 Kilogram
Poids Net 0.17 Kilogram
Volume 0.909 Liter
Numéro EAN 5702425129926

 

Actionnement vanne Oui
Actionneur sur radiateur Oui
Apprentissage adaptatif Non
Bouton d'abaissement de la température Non
Catégorie de protection IP IP21
China RoHS compliance Out of scope
Contrôle par application autorisé Non
Convient à 230V actuators
Description Danfoss Icône ÉCRAN 230V, ENCASTRÉ 88x88
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrée absence Non
Entrée froid Non
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonctionnement silencieux Oui
Groupe de produits Floor Heating Controls
Installation Encastré
Interfaces Filaire 230 V
Limitation de la température Oui
Mode dual Non
NF/NO Oui
Nombre de canaux 0
Nombre max. d'actionneurs 5
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 35 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 5 °C
Programmation Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
PWM Oui
Régulation de température Oui
Résistance anticipatrice Non
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension de sortie [V] AC 230 V
Tension sorties [V] cc 230 V
Touche capacitive Oui
Type Danfoss Icon™ 230V RT wired
Type régulation CHAUD Thermostat d'ambiance
Utilisable avec une sonde de dalle Non
Utilisation Display

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality