RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat

087N1100

RMT230, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice 230 V, contact inverseur

Détails du produit

Poids brut 0.144 Kilogram
Poids Net 0.138 Kilogram
Volume 0.36 Liter
Numéro EAN 5702420019062

 

Abaissement nocturne Non
Accélérateur Oui
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 4 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 10 A
Description RMT230, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice 230 V, contact inverseur
Description du produit RMT-230 R.THERM
Différentiel de commutation [°C] [Max.] 1 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluide A
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Electro mechanical room thermostat
Hauteur [mm] 80 mm
Nom de la catégorie Mechanical Dial Thermostat
Profondeur [mm] 40 mm
Profondeur [mm] 80 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Température [°C] [Max.] 30 °C
Température [°C] [Min.] 8 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Thermomètre intégré Non
Type RMT230
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality