Clés d’application ECL, A231

087H3805

ECL clé d'application A231, chauffage avec 1 ou 2 pompes. Fonction remplissage par 1 ou 2 pompes

Détails du produit

Poids brut 0.156 Kilogram
Poids Net 0.031 Kilogram
Volume 1.075 Liter
Numéro EAN 5710104028026

 

Description ECL clé d'application A231, chauffage avec 1 ou 2 pompes. Fonction remplissage par 1 ou 2 pompes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits ECL Application keys
Nombre de circuits de chauffage 1
Nombre de circuits ECS 0
Nombre de pompes 4
Nombre de vannes motorisées 1
Nº de dossier SCIP 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Système de ballon de stockage d’eau chaude Non
Système de charge d’eau chaude avec ballon de stockage Non
Système d’eau chaude instantanée Non
Type A231
Zone control No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality