ECL Comfort 310, Matrice de points LCD, Tension d’alimentation [V] AC: 207 - 244

087H3050

ECL COMFORT 310B/230 V

Détails du produit

Poids brut 0.618 Kilogram
Poids Net 0.433 Kilogram
Volume 4.859 Liter
Numéro EAN 5710104013268

 

Alimentation de secours, minuterie [h] 72 h
CE evaluated Yes
Charge de sortie de l’actionneur [VA] 15 VA
Charge inductive de la sortie relais [A] 2 A
Charge ohmique de la sortie relais [A] 4 A
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP41
Communications BUS 485 ECL (non isolé galvaniquement)
M-Bus
Modbus (isolé galvaniquement)
Consommation électrique [W] 5 W
Description ECL COMFORT 310B/230 V
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonctions ECS Programme antibactérie
Réglage automatique
Influence de la température de retour
Fonctions générales Fonctions alarme
Antigommage de pompe de circulation
Antigommage de vanne de régulation
Fonctionnalité de dérogation externe
Protection antigel
Programme vacances
Réseau maître/esclave
Protection moteur
Raccord pour commande à distance
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Electronic controllers
Homologation CE
Humidité ambiante [% HR] [Max.] 65 %
Longueur de câble de la sonde [mm] 200 mm
Nom du produit dans le dossier SCIP ECL Comfort 310 and 210
Nombre de circuits de ballon de stockage ECS 1
Nombre de circuits de chauffage 3
Nombre de circuits ECS 2
Nombre de pompes 5
Nombre de périodes de confort par jour 3
Nombre de sorties de régulation moteur 3 points 3
Nombre de sorties relais 6
Nombre d’entrées de sonde 10 Qté
Nombre d’entrées numériques 4
Norme d’approbation Directive CEM: 2004/108/CE
Émissions: EN 61000-6-3:2007
EN 60730
Immunité: EN 61000-6-1:2007
Directive basse tension 2006/95/CE
Nº de dossier SCIP ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Réglage de la courbe de chauffe pour le circuit de chauffage 6points
Courbe
Sensor cable length [m] 200 m
Source de l’application Par clé d’application ECL
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension de sortie relais [V] c.a. 230 V
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 244 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 207 V
Type ECL Comfort 310
Type de minuterie Semaine
Type de sondes de température Pt 1000, entrée configurable
Type d’affichage Matrice de points LCD
Type d’entrées numériques Possible rappel 12V

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality