ECL Comfort 296, Matrice de points LCD, Tension d’alimentation [V] AC: 207 - 244

087H3000

ECL Comfort 296

Détails du produit

Poids brut 0.604 Kilogram
Poids Net 0.598 Kilogram
Volume 2.189 Liter
Numéro EAN 5702428935029

 

Alimentation de secours, minuterie [h] 72 h
CE evaluated Yes
Charge de sortie de l’actionneur [VA] 15 VA
Charge inductive de la sortie relais [A] 2 A
Charge ohmique de la sortie relais [A] 4 A
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP40
Communications BUS 485 ECL (non isolé galvaniquement)
M-Bus
Bus ECL (non isolé galvaniquement)
Consommation électrique [W] 5 W
Description ECL Comfort 296
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonctions ECS Programme antibactérie
Réglage automatique
Influence de la température de retour
Fonctions générales Fonctions alarme
Antigommage de pompe de circulation
Antigommage de vanne de régulation
Fonctionnalité de dérogation externe
Protection antigel
Programme vacances
Réseau maître/esclave
Protection moteur
Raccord pour commande à distance
Journalisation de la température visible
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Electronic controllers
Nombre de circuits de ballon de stockage ECS 1
Nombre de circuits de chauffage 2
Nombre de circuits ECS 1
Nombre de pompes 4
Nombre de périodes de confort par jour 3
Nombre de sorties de régulation moteur 3 points 2
Nombre de sorties relais 4
Nombre d’entrées de sonde 8 Qté
Nombre d’entrées numériques 2
Nº de dossier SCIP 6ba17824-86b2-4c7e-a6d4-cd0d006be20a
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Réglage de la courbe de chauffe pour le circuit de chauffage 6points
Courbe
Sensor cable length [m] 200 m
Source de l’application Par clé d’application ECL
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 45 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Tension de sortie relais [V] c.a. 230 V
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 244 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 207 V
Type ECL Comfort 296
Type de minuterie Semaine
Type de sondes de température Pt 1000, entrée configurable
Type d’affichage Matrice de points LCD
Type d’entrée utilisateur Écran
Bouton de réglage
Type d’entrées numériques Possible rappel 12V

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality