MBT 3252, 200 mm, G,1/2

084Z2274

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

Détails du produit

Poids brut 0.456 Kilogram
Poids Net 0.445 Kilogram
Volume 1.456 Liter
Numéro EAN 5702428849487

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connexion standard ISO 228
Diamètre du tube de protection [in] 0.394 in
Diamètre du tube de protection [mm] 10 mm
Désignation du modèle MBT 3252-0011-0200-0200-G110
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 6 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde Echangeable
Longueur d'insertion [in] 7.9 in
Longueur d'insertion [mm] 200 mm
Longueur déploiement [in] 1.97 in
Longueur déploiement [mm] 50 mm
Matériau du raccord Acier inoxydable
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Temperature transmitter
Nom du produit dans le dossier SCIP MBT 3252/5252
Nombre de terminaux [pcs] 3 Qté
Nº de dossier SCIP ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] 100 °C
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] 0 °C
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] 212 °F
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] 32 °F
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Type B
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Taille des raccords électriques Pg 16
Taille du raccord du process 1/2
Température ambiante max. [°C] 85 °C
Température ambiante max. [°F] 185 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 3252
Type d'insertion Fixé
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
Type d’élément de sonde Pt
Type transm. Standard
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality