Sonde de température, EKS 221, 1.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3200

Plage de mesure [°C]: -50 - 110, Racc. Élect.: Câble, Type de câble: CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

Détails du produit

Poids brut 0.021 Kilogram
Poids Net 0.02 Kilogram
Volume 0.091 Liter
Numéro EAN 5702428171489

 

Caractéristique de l'élément NTC 10.000 Ohm/25°C
CE evaluated Out of scope
Commentaires CABLE SENSOR
Câble 59.06 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.24 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 150 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP68
Insert de sonde FIXE
Longueur du câble [m] 1.5 m
Longueur du tube de protection [in] 0.79 in
Longueur du tube de protection [mm] 20 mm
Matériau du tube de protection AISI 304
Nom du produit Sonde de température
Plage de mesure [°C] [Max.] 110 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -50 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 230 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -58 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -50 °C
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 10000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 110 °C
Température ambiante max. [°F] 230 °F
Tolérance de l’élément de sonde ± 1%
Type EKS 221
Type de câble CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE
Type d’élément de sonde NTC
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality