Sonde de température, AKS 21 A, 2 m, Pt, 1000 Ohm

084N2024

Plage de mesure [°C]: -70 - 180, Racc. Élect.: Câble, Type de câble: Silicone, écran$

Détails du produit

Poids brut 0.102 Kilogram
Poids Net 0.093 Kilogram
Volume 0.49 Liter
Numéro EAN 5702422031239

 

CE evaluated Yes
Câble 78.74 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.23 in
Diamètre du tube de protection [mm] 5.8 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Insert de sonde FIXE
Longueur du câble [m] 2 m
Longueur du tube de protection [in] 1.58 in
Longueur du tube de protection [mm] 40 mm
Matériau du tube de protection Stainless steel
Nom du produit Sonde de température
Plage de mesure [°C] [Max.] 180 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -70 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 356 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -158 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 180 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -70 °C
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 180 °C
Température ambiante max. [°F] 356 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type AKS 21 A
Type de câble Silicone, écran$
Type d’élément de sonde Pt
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality